(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01 (レビュー)

通常価格(税別)
22,366円
税込価格
24,603円
通常出荷日
11日目
【特長】
・顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。
・LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。
・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い換えていただく事で、エコにも繋がります。
・手元のコントローラーにて4分割点灯と明るさを制御可能、ボタンワンタッチで照明の効果を切り替えることができ非常に扱いやすい製品です。
【商品仕様】
・品目:実体顕微鏡用LED照明装置
・型式:LED-R72
・LED数:72
・LEDの取付径:30φ~60φ
・発光色:白色
・最大照度(Lux):50、000以上
・電源:AC100-240V 50/60Hz 0.3A
・消費電力:7.2W
・動作環境:5~30℃、60%RH未満

(i)ご注意

  • LED取付部の径が60φを超える場合や、斜め形状で3点のネジで固定できない顕微鏡へは取り付け不可です。

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    画像検査の処理に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/06/14
    画像検査の処理をする時のカメラレンズとして利用しています。普通に大きな問題点はなく使用しています。一番安価な製品だったので価格面を考慮して購入しています。光の反射が結構あるので、カメラ処理で察動する時に反射を抑えるフィルムを使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

        東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

        東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

          スポットタイプ同軸LED照明

          スポットタイプ同軸LED照明

            ストロボスコープ DT-2239A

            ストロボスコープ DT-2239A

              可視光半導体レーザー光源/専用保持具

              可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                テクノライト KTX-100E

                テクノライト KTX-100E

                  小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                  小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                      ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                      ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                        LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

                        LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

                          LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                          LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 22,366円 26,940円 18,873円 18,873円 14,250円 55,428円 3,000円 61,117円 7,000円 66,889円 84,366円 70,540円 19,000円
                            通常出荷日 11日目   9日目   11日目   9日目   26日目   12日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   15日目   6日目   1日目~  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。