(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
18,873円
税込単価
20,760円

【特長】・顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。・LEDの玉が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • LED取付部の径が60φを超える場合や、斜め形状で3点のネジで固定できない顕微鏡へは取り付け不可です。

型番

0060-75-23-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0060-75-23-02

1個

18,873( 20,760円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。
・LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。
・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い換えていただく事で、エコにも繋がります。
・LED-R72の基本思想を踏襲しながら4分割点灯を排除し、価格を抑えた製品です。
【商品仕様】
・品目:実体顕微鏡用LED照明装置
・型式:LED-R48
・LED数:48
・LEDの取付径:φ35~60
・リング部内径:φ62
・発光色:白色
・最大照度(Lux):40、000以上
・電源:AC100-240V 50/60Hz 0.3A
・消費電力:5W
・動作環境:5~30℃、60%RH未満

(i)ご注意

  • LED取付部の径が60φを超える場合や、斜め形状で3点のネジで固定できない顕微鏡へは取り付け不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02の型番0060-75-23-02のページです。
型番0060-75-23-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

        東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

        東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

          スポットタイプ同軸LED照明

          スポットタイプ同軸LED照明

            テクノライト KTX-100E

            テクノライト KTX-100E

              集光レンズ KLLシリーズ

              集光レンズ KLLシリーズ

                LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                  ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                  ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                    ストロボスコープ DT-2239A

                    ストロボスコープ DT-2239A

                      東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                      東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                        東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                        東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                          近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                          近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 18,873円 18,873円 22,366円 26,940円 14,250円 61,117円 24,015円 19,000円 84,366円 55,428円 75,958円 66,889円 6,000円
                            通常出荷日 11日目   9日目   11日目   9日目   26日目   6日目   17日目   1日目~   15日目   12日目   16日目   6日目   1日目  

                            東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            買い替えで購入
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            今まではLEDではないタイプの顕微鏡を使用していましたが、電球が切れてしまうのも早いので買い換え購入しました。他のメーカーでも同じような製品はありましたが、標準品は価格が高いです。それに比べるとミスミは値段が安いので選定しました。LEDだと照明が明るく調節も可能で使いやすくて満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の外観検査で使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/11/08
                            小さなプレス加工製品の実体顕微鏡での外観検査で使用しています。今まで付いていた蛍光灯の照明装置が壊れ、その代替品としてこの商品を選びました。同じように外観検査に使え、なおかつ明るさも調整でき重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました