(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D2ランプ 分析装置用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0886-80-97-04
D2ランプ 分析装置用 ブンセキ ケンサカンレンセイヒン

通常単価(税別)
35,722円
税込単価
39,294円

D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HP...

詳細情報を確認する

  • 品目:
    分析装置用D2ランプ 重水素ランプ
  • 平均寿命:
    2000時間
  • 備考:
    出力変動(ランプ点灯30分後):ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h、フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0886-80-97-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0886-80-97-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
対応装置名
メーカー名
対応装置型式
D2ランプ型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0886-80-97-04

S111-004
液クロ
島津
SPD10、SPD20
228-34016-02

1個

35,722( 39,294円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D2ランプ 分析装置用の型番0886-80-97-04のページです。
型番0886-80-97-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D2ランプ 分析装置用

D2ランプ 分析装置用

    石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5

    石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5

      キャップ付セル 合成石英

      キャップ付セル 合成石英

        カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

        カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

          メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 22,366円 21,100円 19,407円 72,061円
          通常出荷日 4日目~   1日目   11日目~   10日目  
          品目 分析装置用D2ランプ 重水素ランプ - - -
          平均寿命 2000時間 - - -
          備考 出力変動(ランプ点灯30分後):ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h、フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P - - -

          D2ランプ 分析装置用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0886-80-97-02
          0886-80-97-05
          0886-80-97-09
          0886-80-97-13
          0886-80-97-14
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          型式 対応装置名 メーカー名 対応装置型式 D2ランプ型式

          34,311円

          ( 37,742円 )
          1個 -

          4日目

          S111-002原子吸光/分光光度計島津/島津AA-6200~6300/UV-1200~3600062-65055-05/062-65055-05

          22,366円

          ( 24,603円 )
          1個 -

          31日目

          S111-005液クロ島津SPD6、SPD7062-65056-03

          63,426円

          ( 69,769円 )
          1個 -

          31日目

          A444-001-1液クロアジレントDAD/MWD5181-1530

          57,877円

          ( 63,665円 )
          1個 -

          31日目

          A444-002-1液クロアジレントVWD2140-0813

          42,241円

          ( 46,465円 )
          1個 -

          11日目

          A444-002-2液クロアジレントVWDG1314-60100

          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました