(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査用綿棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-80-45-11
検査用綿棒 ケンサヨウメンボウ 1PZ1503P 150ホン

通常単価(税別)
11,938円
税込単価
13,132円

綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。

詳細情報を確認する

  • 滅菌:
    滅菌済み
  • 品目:
    検査用綿棒
  • 材質:
    ポリエステル(綿)/ポリプロピレン(軸)
  • 内容量:
    150本(1本個包装)

型番

0153-80-45-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-80-45-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径X長さ(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-80-45-11

3.0(綿)×152
1PZ1503P
150本(1本個包装)

1個

11,938( 13,132円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

検査用綿棒の型番0153-80-45-11のページです。
型番0153-80-45-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検査用綿棒

検査用綿棒

    東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入 0153-80-45-12

    東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入 0153-80-45-12

      検査用綿棒 1PZ1503P 150本

      検査用綿棒 1PZ1503P 150本

        検査用綿棒 1PW1505P 150本

        検査用綿棒 1PW1505P 150本

          東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入

          東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入

            検査用綿棒 CTB-1512P 50本

            検査用綿棒 CTB-1512P 50本

              検査用綿棒 試験管付き

              検査用綿棒 試験管付き

                ディスポスティック

                ディスポスティック

                  東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

                  東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

                    滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入

                    滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入

                      水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

                      水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 Kartell S.p.A. 東京硝子器械
                        通常価格 11,938円 11,938円 11,938円 11,938円 11,938円 9,610円 9,222円 8,170円 15,100円 21,562円 39,646円
                        通常出荷日 6日目~   7日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   12日目  
                        滅菌 滅菌済み - - - - - 滅菌済み - - - -
                        品目 検査用綿棒 - - - - - 検査用綿棒 - - - -
                        材質 ポリエステル(綿)/ポリプロピレン(軸) - - - - - - - - - -
                        内容量 150本(1本個包装) - - - - - 50本(1本個包装) - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0153-80-45-13
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        直径X長さ
                        (mm)
                        型式 内容量

                        11,938円

                        ( 13,132円 )
                        1個 -

                        6日目

                        5.3(綿)×1481PW1505P-

                        分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました