(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査用綿棒 CTB-1512P 50本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

検査用綿棒 CTB-1512P 50本

通常単価(税別)
9,610円
税込単価
10,571円

【特長】試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。検体の乾燥を予防します。...

詳細情報を確認する

型番

0153-80-45-24 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-80-45-24

1個

9,610( 10,571円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。検体の乾燥を予防します。
【商品仕様】
・品目:検査用綿棒
・試験管付き
・型式:CTB-1512P
・綿直径(mm):12.0
・全長(mm):150
・綿素材:コットン・レーヨン
・軸素材:紙
・入数(本):50
・滅菌済み
・1本個包装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

検査用綿棒 CTB-1512P 50本の型番0153-80-45-24のページです。
型番0153-80-45-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検査用綿棒 CTB-1512P 50本

検査用綿棒 CTB-1512P 50本

    検査用綿棒 試験管付き

    検査用綿棒 試験管付き

      ゴールドコートスライド

      ゴールドコートスライド

        キュベットラック

        キュベットラック

          分光光度計用オプション ガラスセル(角)

          分光光度計用オプション ガラスセル(角)

            クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4566 2号

            クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4566 2号

              コロニーカウンターライト台 (薄型LED)

              コロニーカウンターライト台 (薄型LED)

                溶質測定用ホールズ

                溶質測定用ホールズ

                  クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4557 3号

                  クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4557 3号

                    検査用綿棒

                    検査用綿棒

                      東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入 0153-80-45-12

                      東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入 0153-80-45-12

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                        通常価格 9,610円 9,222円 22,035円 4,731円 4,500円 7,512円 27,244円 44,590円 7,512円 11,938円 11,938円
                        通常出荷日 6日目   6日目   19日目   1日目   1日目   4日目   1日目   15日目   4日目   6日目~   7日目  

                        検査用綿棒 CTB-1512P 50本のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました