(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひじピタロング手袋 M 100枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ひじピタロング手袋 M 100枚

通常単価(税別)
3,481円
税込単価
3,829円

【特長】ゴム無しでも、ひじからズレ落ちにくいロング手袋です。・袖部分を引っ張る...

詳細情報を確認する

型番

0153-23-75-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-23-75-22

3個

3,481( 3,829円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ゴム無しでも、ひじからズレ落ちにくいロング手袋です。
・袖部分を引っ張ると、肘部分が収縮し、ヒジからズレ落ちにくくなります。
・耐アレルギー性に優れ、掌や指がかゆくなりにくい仕様になっています。
・指先にもフィットし、細かい作業に最適です。
【商品仕様】
・品目:ひじピタロング手袋
・サイズ:M
・全長(cm):58
・入数(枚):100
・材質:ポリエチレン
・色:透明

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ひじピタロング手袋 M 100枚の型番0153-23-75-22のページです。
型番0153-23-75-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひじピタロング手袋 M 100枚

ひじピタロング手袋 M 100枚

    9104 純綿スムス手袋 スベリ止め付

    9104 純綿スムス手袋 スベリ止め付

      サニメントロング手袋

      サニメントロング手袋

        サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)

        サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)

          東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り 0850-87-09-02 30枚

          東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り 0850-87-09-02 30枚

            クリーンノール手袋 ガンマー滅菌

            クリーンノール手袋 ガンマー滅菌

              サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入

              サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入

                タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

                タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

                  ラボメント手袋

                  ラボメント手袋

                    ポリエチレンロング手袋

                    ポリエチレンロング手袋

                      ポリグローブ M

                      ポリグローブ M

                        サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

                        サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

                          無菌ボックス用ラテックス手袋

                          無菌ボックス用ラテックス手袋

                            メーカー 東京硝子器械 カジメイク アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 3,481円 1,025円 2,500円 560円 2,780円 4,269円 2,651円 8,900円 890円 1,089円 395円 910円 4,792円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   7日目  

                            ひじピタロング手袋 M 100枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました