(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーラミネートフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバーラミネートフィルム

通常価格(税別)
4,977円 ~ 13,931円
税込価格
5,475円 ~ 15,324円

【特長】・床面施工対応の保護フィルムです・滑り止め機能・高輝度蓄光テープ等上か...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
5.2
4932134215141

1個

4,977( 5,475円 )

6日目

75
10.2
4932134215158

1個

13,931( 15,324円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面施工対応の保護フィルムです
・滑り止め機能
・高輝度蓄光テープ等上から貼る保護用フィルムテープです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーラミネートフィルム

オーバーラミネートフィルム

    オーバーラミネートフィルム FLAO

    オーバーラミネートフィルム FLAO

      オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

      オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

        表面保護シート No.9493

        表面保護シート No.9493

          塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

          塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

            キズからまもる 透明保護シート

            キズからまもる 透明保護シート

              100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

              100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                金属板用表面保護フィルム SPV-224R

                金属板用表面保護フィルム SPV-224R

                  表面保護フィルム PO

                  表面保護フィルム PO

                    表面保護シート No.9491

                    表面保護シート No.9491

                      アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                      アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                        100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                        100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                          メーカー 東京硝子器械 日本緑十字社 アズワン 寺岡製作所 日東電工 スリーエムジャパン エスコ 日東電工 スミロン 寺岡製作所 日東電工 エスコ
                          通常価格 4,977円 5,230円 5,072円 1,028円 8,541円 901円 2,470円 73,872円 54,187円 2,055円 22,874円 4,750円
                          通常出荷日 6日目   6日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   当日出荷可能
                          厚み(μm) 210 210 21 60 55 210 70 80 - 60 - 50
                          クリア クリア クリア - ホワイト クリア - ブルー・ライトブルー - - ブルー・ライトブルー -

                          オーバーラミネートフィルムのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました