(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定性濾紙 500/800mmΦ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0046-41-01-01
定性濾紙 500/800mmΦ テイセイロシ No.1 500mm 100マイ

通常単価(税別)
39,777円
税込単価
43,755円

【特長】・実験用、生産用途として幅広く利用いただけます・濾過精度5μ前後目安(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濾紙
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • JIS規格相当品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0046-41-01-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0046-41-01-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0046-41-01-01

Φ500
No.1
100枚

1個

39,777( 43,755円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験用、生産用途として幅広く利用いただけます
・濾過精度5μ前後目安(公称ろ過精度)
・500mmΦ/800mmΦの大型濾紙に対応しています

(i)ご注意

  • JIS規格相当品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

定性濾紙 500/800mmΦの型番0046-41-01-01のページです。
型番0046-41-01-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定性濾紙 500/800mmΦ

定性濾紙 500/800mmΦ

    メンブレンフィルター A045F047A 100枚

    メンブレンフィルター A045F047A 100枚

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 35,412円 12,920円
      通常出荷日 17日目   3日目  
      商品タイプ 濾紙 -
      内容量 100枚 -

      定性濾紙 500/800mmΦのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0046-41-01-03
      0046-41-01-04
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      型式 内容量

      49,962円

      ( 54,958円 )
      1個 -

      17日目

      Φ800No.1-

      35,412円

      ( 38,953円 )
      1個 -

      17日目

      Φ500No.2-

      ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました