(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミケース

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,500円 18,369円
税込単価
24,750円 20,206円

【製品仕様】・EZ46A3X-B用のアルミケースです。・寸法は410×265×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 寸法(mm):
    410×265×250
  • JANコード:
    4549077798152
  • トラスココード:
    827-9266
  • 質量(g):
    3170.0
  • 質量(Kg):
    3.17

Loading...

EZ46A3X-B用アルミケース

  • 寸法(mm):410×265×250
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9666

1個

22,500円

18,369

( 20,206円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・EZ46A3X-B用のアルミケースです。
・寸法は410×265×250mmです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミケースの型番EZ9666のページです。
型番EZ9666に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミケース

アルミケース

    クイックカップリングクランプ (関連商品)

    クイックカップリングクランプ (関連商品)

      オイルミストフィルター EMF20 A462-29-000

      オイルミストフィルター EMF20 A462-29-000

        オイルミストフィルター EMF10 A462-26-000

        オイルミストフィルター EMF10 A462-26-000

          EMF20用フィルターエレメント A223-04-199

          EMF20用フィルターエレメント A223-04-199

            NWクランプ NW 25-CP

            NWクランプ NW 25-CP

              NWエルボ NW 25-LB

              NWエルボ NW 25-LB

                オイルミストフィルタ EMF20

                オイルミストフィルタ EMF20

                  オイルミストトラップ OMT-200A

                  オイルミストトラップ OMT-200A

                    オイルミストトラップ用エレメント OMT-200A用

                    オイルミストトラップ用エレメント OMT-200A用

                      NW Oリング付きセンターリング NW 25-CR

                      NW Oリング付きセンターリング NW 25-CR

                        NWレジューサ NW 25/40-R

                        NWレジューサ NW 25/40-R

                          オスネジ継手 JMF-3/4R-25A

                          オスネジ継手 JMF-3/4R-25A

                            メーカー Panasonic アルバック機工 三商 三商 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 22,500円 2,779円 51,126円 44,218円 16,600円 4,034円 8,533円 52,537円 36,529円 8,100円 3,743円 6,751円 15,315円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   2日目   3日目   8日目   9日目   9日目   4日目   10日目   8日目   9日目   8日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 410×265×250 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4549077798152 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 827-9266 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3170.0 - - - - - - - - - - - -

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました