(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電真空ポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,000円 ~ 103,900円  特別価格 
税込価格
62,700円 ~ 114,290円  特別価格 

1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズの真空ポンプ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 到達圧力(Pa):
    18
  • 詳細タイプ:
    ローター方式:シングルステージ式、ドライブ方式:ダイレクト方式、オイル逆流防止弁付きタイプ

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

真空ポンプ 14.4V/18V EZ46A3の仕様

EZ46A3の外観寸法

EZ46A3の外観寸法

真空ポンプの使用例

真空ポンプの使用例

EZ46A3LJ1F-B、EZ46A3LJ1G-Bのセット一覧

EZ46A3LJ1F-B、EZ46A3LJ1G-Bのセット一覧

アルミケースの内部構造

アルミケースの内部構造

※EZ46A3X-Bには電池パック、アルミケース、充電器は付属しておりません。

ロータ方式シングルステージ式
ロータ方式ダイレクト方式
真空到達度(1Pa=7.5ミクロン)※常温で使用の場合135ミクロン(18Pa)
排気速度(流量測定からの時間)EZ46A3LJ1G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
25.8L/min
EZ46A3LJ1F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
20.6L/min
オイル逆流防止弁
吸入ポート径5/16”オスフレア
オイル封入量約80ml
本体寸法EZ46A3LJ1G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
長さ270×高さ165×幅116mm
EZ46A3LJ1F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
長さ263×高さ165×幅116mm
本体質量(重量)EZ46A3LJ1G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
3.6kg(オイル80ml含む)
EZ46A3LJ1F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
3.5kg(オイル80ml含む)
作業時間(目安・フル充電で)約120分

※真空ゲージ・チャージホースは付属していません。市販品をお求めください。

この製品の特長

排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転(1回充電あたり)を実現

排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転(1回充電あたり)を実現

※新品の場合。作業時間は気象条件など環境によって異なります。

屋根、屋上など場所を選ばず作業が可能/お客さま宅でコンセントを借りたり、延長コードも不要

屋根、屋上など場所を選ばず作業が可能/お客さま宅でコンセントを借りたり、延長コードも不要

電池パックごとの運転時間(目安・フル充電で)

14.4V/18V(3Ah)約70分、14.4V/18V(4.2Ah)約100分、14.4V/18V(5Ah)約120分

14.4V/18V(3Ah)約70分、14.4V/18V(4.2Ah)約100分、14.4V/18V(5Ah)約120分

※ セット商品に同梱の電池は、18V 5Ahまたは14.4V 5Ahになります。

付属品

EZ46A3LJ1G-B

  • 電池パック 18V 5Ah(LJタイプ):1個付き
  • 急速充電器(リチウムイオン専用)
  • アルミケース※1
  • ポンプオイル

EZ46A3LJ1F-B

  • 電池パック 14.4V 5Ah(LJタイプ):1個付き
  • 急速充電器(リチウムイオン専用)
  • アルミケース※1
  • ポンプオイル

EZ46A3X-B

  • ポンプオイル

※電池パック・充電器・ケースは別売りです。

  1. ※1ケース用小箱は収納できません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
寸法(mm)
電池パック
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(Kg)
セット内容・付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20.6(14.4V電池パック使用時)
263×116×165
14.4V-5.0Ah(EZ9L48)
4549077789556
827-9263
3500.0
263
-
-
3.5
アルミケース(EZ9666)、充電器(EZ0L81)、電池パック14.4V5.0Ah(EZ9L48)、ポンプオイル180ml(EZ9X320)

1個

102,195円

68,133

( 74,946円 )

1日目

25.8(18V電池パック使用時)
270×116×165
18V-5.0Ah(EZ9L54)
4549077789563
827-9262
3600.0
-
-
-
3.6
アルミケース(EZ9666)、充電器(EZ0L81)、電池パック18V5.0Ah(EZ9L54)、ポンプオイル180ml(EZ9X320)

1個

103,900円

69,270

( 76,197円 )

1日目

18V:25.8、14.4V:20.6
270×116×165(263×116×165:14.4V時)
なし
4549077789570
827-9265
2900.0
270(18V)、263(14.4V)
165
116
2.9
アルミケース(EZ9666)、ポンプオイル180ml(EZ9X320)

1個

57,000円

38,007

( 41,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズの真空ポンプ。
【特長】
・省エネ運転で約120分、1日の作業が可能。
・軽量コンパクトで持ち運びが容易にできる。
・AC電源不要のコードレス。
・お手持ちの当メーカー製電池パックも利用可能。
・軽量・コンパクトで持ち運びがラク。
・オイル逆流防止弁付きで、真空ポンプ運転停止時のオイル逆流を防ぎ、空調機器を守る。
※画像は代表画像になります。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電真空ポンプ

充電真空ポンプ

    アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

      アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

      アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

        無給油式回転ポンプ ブロワタイプ

        無給油式回転ポンプ ブロワタイプ

          ロータリーポンプE2Mシリーズ

          ロータリーポンプE2Mシリーズ

            メーカー Panasonic 三商 三商 オリオン機械 EDWARDS
            通常価格 57,000円 160,000円 260,000円 62,285円 579,705円
            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   5日目~   7日目  
            商品タイプ エア式 - - 電動式 -
            到達圧力(Pa) 18 - - - 0.1
            詳細タイプ ローター方式:シングルステージ式、ドライブ方式:ダイレクト方式、オイル逆流防止弁付きタイプ - - - -

            充電真空ポンプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました