(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ75A7X-B
充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ インパクトドライバー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,687円
税込単価
26,056円

【ブランド】Panasonic1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシ...

詳細情報を確認する

  • 充電式:

型番

EZ75A7X-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

EZ75A7仕様

EZ75A7
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク
(正逆同トルク)
《18V》強モード:160N・m{1,630kgf・cm}、中モード:130N・m{1,330kgf・cm}、弱モード:26N・m{265kgf・cm}
《14.4V》強モード:155N・m{1,580kgf・cm}、中モード:130N・m{1,330kgf・cm}、弱モード:26N・m{265kgf・cm}
回転数強モード:0~2,500回転/分、中モード:0~1,450回転/分
弱モード:0~950回転/分、テクス用モード:0~2,500回転/分
打撃数強モード:0~3,100回/分、中モード:0~2,900回/分
弱モード:0~1,900回/分、テクス用モード:0~1,200回/分
本体寸法/質量*《18V 5.0Ah》全長118×全高242×幅66mm/1.7Kg
《18V 4.2Ah》全長118×全高242×幅66mm/1.65kg
《18V 3.0Ah》全長118×全高226×幅66mm/1.5Kg
《14.4V 5.0Ah》全長118×全高234×幅66mm/1.6Kg
《14.4V 4.2Ah》全長118×全高234×幅66mm/1.55kg
《14.4V 2.0Ah》全長118×全高220×幅66mm/1.3kg
振動3軸合成値13.2m/s2

EZ7544仕様

EZ7544
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク150.0N・m{1,530kgf・cm}
回転数Hモード(強):0~2,700回転/分
Sモード(弱):0~2,400回転/分
打撃数Hモード(強):0~3,000回/分
Sモード(弱):0~2,500回/分
本体寸法/質量*全長155×全高235×幅59mm/1.55kg
振動3軸合成値18.6m/s2

*本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
  <全幅>ではなく<幅>と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

 
商品仕様を表示

EZ75A7X-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
販売セット内容
最大トルク(N・m)
質量(g)
容量(Ah)
無負荷回転数:強(min-1)
無負荷回転数:中(min-1)
無負荷回転数:弱(min-1)
打撃数:中(min-1)
打撃数:弱(min-1)
トラスココード
振動3軸合成値(m/s2)
最大締付トルク(N・m)
JANコード
打撃数(min[[の-1乗]])強
打撃数(min[[の-1乗]])弱
打撃数(min[[の-1乗]])中
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
充電時間(分)
RoHs対応
特長
連続作業量目安(1充電)
締め付け能力
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ75A7X-B

-
本体のみ
-
1000
-
0~2500
0~1450
0~950
0~2900
0~1900
760-3711
13.2
160(18V電池装着時)/155(14.4V電池装着時)
4549077348951
0~3100
0~1900
0~2900
0~2500
0~950
0~1450
-
対応
-
-
-
-
1個

1個

23,687( 26,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】Panasonic
1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。
【特長】
・防じん、耐水IP56国際規格試験合格品です
・軽量・コンパクト
・締めやすさを革新
・磨き上げた耐久性

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみの型番EZ75A7X-Bのページです。
型番EZ75A7X-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

    充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

    充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

      7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

      7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

        デウォルト 18V リチウム充電池 4.0Ah

        デウォルト 18V リチウム充電池 4.0Ah

          充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

          充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

            充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

            充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

              充電スティックインパクトドライバー 7.2V

              充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                  充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

                  充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

                    メーカー Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) デウォルト BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic ボッシュ BLACK AND DECKER
                    通常価格 20,014円 15,596円 22,341円 18,000円 9,153円 23,351円 15,073円 34,965円 7,465円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    充電式 - - - - - -

                    充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EZ75A7X-H
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    電圧
                    (V)
                    販売セット内容 最大トルク
                    (N・m)
                    質量
                    (g)
                    容量
                    (Ah)
                    無負荷回転数:強
                    (min-1)
                    無負荷回転数:中
                    (min-1)
                    無負荷回転数:弱
                    (min-1)
                    打撃数:中
                    (min-1)
                    打撃数:弱
                    (min-1)
                    トラスココード 振動3軸合成値
                    (m/s2)
                    最大締付トルク(N・m) JANコード 打撃数(min[[の-1乗]])強 打撃数(min[[の-1乗]])弱 打撃数(min[[の-1乗]])中 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中 充電時間(分) RoHs対応 特長 連続作業量目安
                    (1充電)
                    締め付け能力 付属品 内容量

                    20,014円

                    ( 22,015円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    -本体のみ-1000グレー-0~25000~14500~9500~29000~1900760-372013.2-4549077348968-------対応----1個

                    インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました