(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型偏心検査器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型偏心検査器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190,676円
税込単価
209,744円

【特長】・小さなワークの測定にご使用いただけます・センターを取り外しV溝を利用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • センター距離(mm):
    80
  • トラスココード:
    809-4414
  • 奥行(mm):
    155
  • 高さ(mm):
    80
  • 幅(mm):
    45
  • 質量(g):
    3000
  • 両センター間平行度(mm):
    0.003

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KG-1

1個

190,676( 209,744円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さなワークの測定にご使用いただけます
・センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型偏心検査器の型番KG-1のページです。
型番KG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型偏心検査器

小型偏心検査器

    偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

    偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

      偏心検査器(P型)

      偏心検査器(P型)

        ラック送り式偏心検査器(ML形)

        ラック送り式偏心検査器(ML形)

          偏心検査器(P形)

          偏心検査器(P形)

            偏心検査器(標準形)

            偏心検査器(標準形)

              偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)

              偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)

                V溝付偏心検査器

                V溝付偏心検査器

                  偏心検査器 ラック送り式

                  偏心検査器 ラック送り式

                    偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

                    偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

                      ベンチテーブル 基本セット

                      ベンチテーブル 基本セット

                        精密卓上フライス盤LittleMilling9

                        精密卓上フライス盤LittleMilling9

                          卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

                          卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

                            メーカー 理研計測器 新潟精機(SK) 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 理研計測器 新潟精機(SK) ミスターマイスター ホーザン
                            通常価格 190,676円 182,502円 130,626円 422,102円 151,981円 207,894円 144,658円 141,619円 513,123円 219,342円 305,997円 245,296円 977円
                            通常出荷日 7日目   2日目   1日目~   5日目   2日目   2日目   2日目   7日目   7日目   3日目   2日目   8日目   2日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 ラック送り式 標準形 標準形 標準形 その他 ラック送り式 標準形 その他 - -
                            センター距離(mm) 80 - - - - - - - 400 - - - -
                            トラスココード 809-4414 - - - - - - - 833-8775 - - - -
                            奥行(mm) 155 - - - - - - - 750 - - - -
                            高さ(mm) 80 - - - - - - - 130 - - - -

                            小型偏心検査器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました