(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏心検査器 ラック送り式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

偏心検査器 ラック送り式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
513,123円
税込単価
564,435円

【特長】・標準型NO.1のダイヤルスタンド部分が、前後左右に移動できるようにな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック送り式
  • センター距離(mm):
    400
  • 使用センター:
    MT-2
  • トラスココード:
    833-8775
  • 奥行(mm):
    750
  • 高さ(mm):
    130
  • 幅(mm):
    115
  • 質量(g):
    60000
  • 両センター間平行度(mm):
    0.005

Loading...

製品仕様

型番商品タイプセンター距離奥行高さ
RB-1ラック送り式400mm115mm750mm130mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB-1

1個

513,123( 564,435円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型NO.1のダイヤルスタンド部分が、前後左右に移動できるようになっております。
・被測定物の測定位置にネジ送りで簡単に移動でき、安定した測定値が読み取れます。
・ダイヤルスタンドは付属いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

偏心検査器 ラック送り式の型番RB-1のページです。
型番RB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

偏心検査器 ラック送り式

偏心検査器 ラック送り式

    偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

    偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

      ラック送り式偏心検査器(ML形)

      ラック送り式偏心検査器(ML形)

        ベンチテーブル 基本セット

        ベンチテーブル 基本セット

          小型偏心検査器

          小型偏心検査器

            偏心検査器(P形)

            偏心検査器(P形)

              偏心検査器(標準形)

              偏心検査器(標準形)

                V溝付偏心検査器

                V溝付偏心検査器

                  偏心検査器(P型)

                  偏心検査器(P型)

                    偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

                    偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

                      偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)

                      偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)

                        メーカー 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                        通常価格 513,123円 219,342円 422,102円 305,997円 190,676円 151,981円 207,894円 141,619円 130,626円 182,502円 144,658円
                        通常出荷日 7日目   3日目   5日目   2日目   7日目   2日目   2日目   7日目   1日目~   2日目   2日目  
                        商品タイプ ラック送り式 標準形 ラック送り式 その他 その他 標準形 標準形 その他 その他 その他 標準形
                        センター距離(mm) 400 - - - 80 - - - - - -
                        使用センター MT-2 - - - - - - - MT-1 - -
                        トラスココード 833-8775 - - - 809-4414 - - - - - -
                        奥行(mm) 750 - - - 155 - - - - - -

                        偏心検査器 ラック送り式のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました