(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯用精密水準器 A級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RKF-A1002
携帯用精密水準器 A級 スイジュンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,273円
税込単価
133,400円

【特長】・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 精度:
    JIS B 7510
  • 等級:
    A級品
  • 質量(kg):
    0.8

型番

RKF-A1002 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプマグネットトラスココード感度
RKF-A1002水平器なし838-11800.02mm
RKF-A1005水平器なし818-27880.05mm
商品情報を表示

RKF-A1002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
感度(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RKF-A1002

838-1180
0.02

1個

121,273( 133,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
・高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。
・携帯・持ち運びに大変便利です。
・使用面(底面)は、硬鋼製(V溝付)・石製(V溝なし)の2種類がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

携帯用精密水準器 A級の型番RKF-A1002のページです。
型番RKF-A1002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯用精密水準器 A級

携帯用精密水準器 A級

    精密平形水準器(JIS B7510 A級)

    精密平形水準器(JIS B7510 A級)

      精密水準器角形 A級

      精密水準器角形 A級

        精密水準器平形 A級

        精密水準器平形 A級

          精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

          精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

            調整式水準器(スターレット形)

            調整式水準器(スターレット形)

              精密水準器平形 A級AA

              精密水準器平形 A級AA

                精密角形水準器 JIS A級

                精密角形水準器 JIS A級

                  精密平形水準器 JIS A級

                  精密平形水準器 JIS A級

                    平形水準器(工作用)

                    平形水準器(工作用)

                      磁石式スコヤ形精密水準器

                      磁石式スコヤ形精密水準器

                        精密水準器角形 A級AA

                        精密水準器角形 A級AA

                          平形精密水準器(一般工作用)

                          平形精密水準器(一般工作用)

                            メーカー 理研計測器 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 大西測定
                            通常価格 113,130円 74,175円 151,253円 76,114円 140,332円 37,700円 106,049円 193,642円 102,177円 31,491円 231,202円 183,116円 34,363円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目~   3日目~   2日目~   5日目~   7日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   7日目~   1日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 1面 なし なし
                            精度 JIS B 7510 - JIS B 7510 JIS B 7510 - - JIS B 7510 - - - JIS B 7510 JIS B 7510 -
                            等級 A級品 - A級品 A級品 - - A級規格以上 - - - A級品 A級規格以上 -
                            質量(kg) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            携帯用精密水準器 A級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RKF-A1005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 感度(mm)

                            113,130円

                            ( 124,443円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            818-27880.05

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました