(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密水準器角形 A級AA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSL-AA1505
精密水準器角形 A級AA スイジュンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
183,116円
税込単価
201,428円

【特長】・精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております(気泡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 精度:
    JIS B 7510
  • 等級:
    A級規格以上

型番

RSL-AA1505 解除

Loading...

 
カタログを表示

RSL-AA1505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
トラスココード
感度(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSL-AA1505

150
818-2820
0.05
3

1個

183,116( 201,428円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております(気泡管に気泡室を設けております)
・高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密水準器角形 A級AAの型番RSL-AA1505のページです。
型番RSL-AA1505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密水準器角形 A級AA

精密水準器角形 A級AA

    精密水準器角形 A級

    精密水準器角形 A級

      精密水準器平形 A級AA

      精密水準器平形 A級AA

        精密水準器平形 A級

        精密水準器平形 A級

          精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

          精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

            精密平形水準器(JIS B7510 A級)

            精密平形水準器(JIS B7510 A級)

              磁石式スコヤ形精密水準器

              磁石式スコヤ形精密水準器

                磁石式水準器

                磁石式水準器

                  平形精密水準器

                  平形精密水準器

                    角形水準器(工作用)

                    角形水準器(工作用)

                      傾斜水準器 882A

                      傾斜水準器 882A

                        小形精密水準器 (A級)

                        小形精密水準器 (A級)

                          精密平形水準器 JIS A級

                          精密平形水準器 JIS A級

                            メーカー 理研計測器 理研計測器 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 トラスコ中山 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 新潟精機(SK)
                            通常価格 183,116円 151,253円 106,049円 76,114円 140,332円 74,175円 231,202円 196,440円 43,836円 57,707円 68,695円 136,941円 102,177円
                            通常出荷日 7日目~   3日目~   7日目~   3日目~   2日目~   2日目~   18日目   1日目   1日目   5日目~   18日目   19日目   19日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器
                            マグネット なし なし なし なし なし なし 1面 1か所 なし なし なし なし なし
                            精度 JIS B 7510 JIS B 7510 JIS B 7510 JIS B 7510 - - JIS B 7510 JIS B 7510 - - - - -
                            等級 A級規格以上 A級品 A級規格以上 A級品 - - A級品 A級品 - - - - -

                            精密水準器角形 A級AAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSL-AA1502
                            RSL-AA2002
                            RSL-AA2005
                            RSL-AA2010
                            RSL-AA2502
                            RSL-AA2505
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            トラスココード 感度(mm) 質量
                            (kg)

                            183,776円

                            ( 202,154円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            150818-28190.023

                            202,877円

                            ( 223,165円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            200818-28210.024.5

                            202,218円

                            ( 222,440円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            200818-28220.054.5

                            201,560円

                            ( 221,716円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            200818-28230.14.5

                            235,154円

                            ( 258,669円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            250818-28240.027.5

                            234,495円

                            ( 257,945円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            250818-28250.057.5

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました