(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁石式スコヤ形精密水準器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-MSL2005
磁石式スコヤ形精密水準器 スイジュンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
239,380円
税込単価
263,318円

【特長】・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております(気泡管に気泡室...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    1面
  • 精度:
    JIS B 7510
  • 等級:
    A級品

型番

R-MSL2005 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプマグネット長さ(mm)トラスココード
R-MSL1505水平器1面150818-2794
R-MSL2510水平器1面250818-2800
R-MSL2010水平器1面200818-2797
R-MSL1510水平器1面150818-2795
R-MSL2005水平器1面200818-2796
R-MSL2502水平器1面250818-2798
R-MSL2505水平器1面250818-2799
商品情報を表示

R-MSL2005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
トラスココード
感度(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-MSL2005

200
818-2796
0.05
4.5

1個

239,380( 263,318円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております(気泡管に気泡室は設けておりません)。
・本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。
・磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
・直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

磁石式スコヤ形精密水準器の型番R-MSL2005のページです。
型番R-MSL2005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁石式スコヤ形精密水準器

磁石式スコヤ形精密水準器

    磁石式水準器

    磁石式水準器

      デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL

      デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL

        精密水準器角形 一般工作用

        精密水準器角形 一般工作用

          角形水準器(工作用)

          角形水準器(工作用)

            アルミレベル(アイビーム型)

            アルミレベル(アイビーム型)

              トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

              トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                設備レベル

                設備レベル

                  精密水準器角形 A級AA

                  精密水準器角形 A級AA

                    トビレベル,白色

                    トビレベル,白色

                      精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

                      精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

                        超磁力レベル

                        超磁力レベル

                          G-ハンディーレベル

                          G-ハンディーレベル

                            メーカー 理研計測器 理研計測器 新潟精機(SK) 理研計測器 大菱計器製作所 アカツキ製作所 エビス エビス 理研計測器 エビス 大菱計器製作所 新潟精機(SK) エビス
                            通常価格 231,202円 196,440円 238,635円 51,138円 57,707円 2,773円 2,972円 3,585円 183,116円 2,972円 140,332円 1,843円 2,972円
                            通常出荷日 18日目   1日目   2日目   3日目~   5日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目~   7日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 デジタル水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - 水平器 アクリル製水平器(角型) 水平器
                            マグネット 1面 1か所 1か所 なし なし なし 1か所 1か所 なし 1か所 なし - 1か所
                            精度 JIS B 7510 JIS B 7510 - 社内規格精度 - - - - JIS B 7510 - - - -
                            等級 A級品 A級品 - - - - - - A級規格以上 - - - -

                            磁石式スコヤ形精密水準器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-MSL1505
                            R-MSL1510
                            R-MSL2010
                            R-MSL2502
                            R-MSL2505
                            R-MSL2510
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            トラスココード 感度(mm) 質量
                            (kg)

                            231,860円

                            ( 255,046円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            150818-27940.053

                            231,202円

                            ( 254,322円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            150818-27950.13

                            251,621円

                            ( 276,783円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            200818-27970.14.5

                            290,484円

                            ( 319,532円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            250818-27980.025.5

                            289,825円

                            ( 318,808円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            250818-27990.055.5

                            289,166円

                            ( 318,083円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            250818-28000.15.5

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました