(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェルディングカーテン

ウェルディングカーテン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,228円
税込単価
55,251円

【特長】・溶接、熱切断などアーク光に含まれる有害紫外線や強い可視光線から周辺作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接遮光フェンス
  • 幅(mm):
    1370
  • 厚み(mm):
    0.35
  • 長さ(m):
    40
  • 質量(g):
    28000
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 幅(mm):
    1370
  • 防炎性登録番号:
    AT860027
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ウェルディングカーテンは遮光眼鏡のような個人用保護具としては使用できません。ウェルディングカーテンはレーザー溶接における遮光には使用できません。

型番

WELD-DG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WELD-DG

ダークグリーン
4560295340367
516-1223
1本

1個

50,228( 55,251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接、熱切断などアーク光に含まれる有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護するための防炎軟質塩化ビニールフィルムです。
・適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。
・イエロー・グリーン・ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。

(i)ご注意

  • ウェルディングカーテンは遮光眼鏡のような個人用保護具としては使用できません。ウェルディングカーテンはレーザー溶接における遮光には使用できません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • 有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護するための防炎軟質塩化ビニールフィルムです。
【特長】
  • 透過度により「イエロー」「グリーン」「ダークグリーン」の3色をラインナップしております。また海外法規制を考慮し、RoHSII10物質対応仕様となっております。
【用途】
  • 溶接現場の周囲にカーテンや衝立パネルスクリーンとして使用する事で見学者や周辺作業者の眼を保護いたします。
【規格】
  • 厚0.35mm×幅1,370mm×巻40m

 

特許・証明書情報

  • RoHSII10物質対応仕様

使用方法・使用事例

使用方法

  • アーク溶接現場でのアーク光遮蔽用として、カーテンや衝立パネルに加工してご使用下さい

よくあるご質問(FAQ)

Q. レーザー溶接も対応している?

A.非対応。波長グラフを確認頂き、導入可能かご判断下さい。(数値は実測値の一例であり保証値ではありません)

カタログ

 

WELD-DGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルディングカーテンの型番WELD-DGのページです。
型番WELD-DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェルディングカーテン

ウェルディングカーテン

    プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

    プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

      プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

      プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

        ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

        ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

          遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

          遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

            溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

            溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

              溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

              溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート

                遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート

                  溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                  溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                    レーザー用遮光フィルター

                    レーザー用遮光フィルター

                      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

                        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

                          火花用衝立用シート(片面コーティング)

                          火花用衝立用シート(片面コーティング)

                            メーカー アキレス 大阪製作所 大阪製作所 吉野 吉野 トラスコ中山 アズワン 吉野 トラスコ中山 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 47,778円 30,444円 6,695円 31,858円 13,821円 8,462円 37,019円 22,439円 8,701円 18,000円 27,684円 27,684円 10,533円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   1日目   8日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - - 溶接遮光フェンス - - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス -
                            幅(mm) 1370 - - - - - 2070 - - - - - -
                            厚み(mm) 0.35 - - - - 0.3 - 0.35 - - - - -
                            長さ(m) 40 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 28000 - - - - - - - - - - - -

                            ウェルディングカーテンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WELD-G
                            WELD-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            50,736円

                            ( 55,810円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン4560295340350516-1231-

                            47,778円

                            ( 52,556円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            イエロー4560295340343516-1240-

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました