(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール盤台(油受用引出し付)

ボール盤台(油受用引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
52,486円 ~ 56,814円
税込価格
57,735円 ~ 62,495円

堅牢で高低伸縮は60mm ピッチ×3 段階の自由さと、小廻りの利く、耐荷重15...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
高さ (mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質2
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
401 ~ 581
アジャスター付
853-6317
28000
-
-

1個

52,486( 57,735円 )

8日目

444 ~ 624
キャスター付
853-6318
29000
車輪:ハードゴム
車輪径:75mm、ストッパーなし×2、ストッパーあり×2

1個

56,814( 62,495円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢で高低伸縮は60mm ピッチ×3 段階の自由さと、小廻りの利く、耐荷重150 ㎏のテーブルです。
【特長】
・丈夫な天板4.5mm 厚と自由な取付穴
・油受用引出し
・ドリルトレーDT-M 2組入
・ミゼットキャビネットのD6を使用
・OB-2C:キャスター75φハードゴム車、固定・自在車(ストッパー付)各2個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール盤台(油受用引出し付)

ボール盤台(油受用引出し付)

    天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

    天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

            軽量作業台 (3段キャビネット付)

            軽量作業台 (3段キャビネット付)

              軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

              軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600

                ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600

                  中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

                  中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

                    軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

                    軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

                      軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                      軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

                          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                            メーカー 大阪製罐 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 52,486円 37,312円 24,779円 30,444円 20,909円 118,559円 41,091円 6,567円 72,213円 32,868円 82,415円 45,307円 31,725円
                            通常出荷日 8日目   4日目   3日目~   3日目~   4日目   2日目   2日目~   3日目   4日目   2日目~   2日目~   3日目~   2日目~  
                            商品タイプ その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 473 750 - - - - - - - - - - -
                            奥行 (mm) 540 - - - 450 - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 150 - - - 50 400 300 - - 200 300 - 300
                            天板材質 スチール - - - メラミン化粧 - - - - - - - -

                            ボール盤台(油受用引出し付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            キラの13mmボール盤に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                            そこそこの高さがあるボール盤を乗せるため、倒れるリスクがないか?ということが心配でした。載せてみるとしっかりと安定し、キャスターの動きも問題なく、位置の微調整も不安なく行えました。高さ調整はそう安々と行えるものではありませんが、使用環境で調整できるのは長く使っていく上では便利だと思います。調整できる=強度の不安、もありましたが、これも杞憂でした。
                            狭い作業場を効率良く使うことができるようになり、コスパの優れた商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました