(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車用キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CAS-100S-K
台車用キャスター ダイシャヨウキャスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,308円
税込単価
2,539円

台車交換用キャスターです。【特長】・ゴムは床に跡がつかないノーマーキンググレー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 内容量:
    1個

型番

CAS-100S-K 解除

Loading...

 
カタログを表示

CAS-100S-K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
キャスター径(mm)
詳細仕様
JANコード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CAS-100S-K

CAS-100S-K

静音固定キャスター
123
100φ
取付ピッチ:82×40mm
4546678003869
320
タイヤ幅:28mm、ボス幅:35mm、穴径:9mm
1個

1個

2,308( 2,539円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車交換用キャスターです。
【特長】
・ゴムは床に跡がつかないノーマーキンググレーゴム
・取付ピッチが合えば他社製台車にも適合。
・静音キャスターは、環境基準AA地区40dbをクリアします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車用キャスターの型番CAS-100S-Kのページです。
型番CAS-100S-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車用キャスター

台車用キャスター

    100mm 固定/自在キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)

    100mm 固定/自在キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)

      固定/自在金具キャスター

      固定/自在金具キャスター

        ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

        ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

          キャスター

          キャスター

            静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

            静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

              運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

              運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

                三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

                  オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)

                  オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)

                    牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

                    牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

                      タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                      タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                          コン助 アルミ平型2輪車

                          コン助 アルミ平型2輪車

                            メーカー 金沢車輛 エスコ エスコ 三甲 カナツー カナツー 石川製作所 カイザークラフト アズワン イノアック ハラックス トラスコ中山 ハラックス
                            通常価格 2,308円 1,220円 910円 1,144円 1,200円 2,824円 1,129円 34,301円 13,200円 9,699円 33,900円 4,011円 32,501円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   9日目   1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - - - 運搬車 -
                            本体/オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - - - - オプション -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            台車用キャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CAS-100S-J
                            CAS-130S-J
                            CAS-130S-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            キャスター径
                            (mm)
                            詳細仕様 JANコード 質量
                            (g)
                            仕様 内容量

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            静音自在キャスター123100φ取付ピッチ:82×40mm4546678003876500タイヤ幅:28mm、ボス幅:35mm、穴径:9mm-

                            3,763円

                            ( 4,139円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            静音自在キャスター178130φ取付ピッチ:100×56mm(80×80mm)45466780038901270タイヤ幅:35mm、ボス幅:55mm、穴径:11mm-

                            3,462円

                            ( 3,808円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            静音固定キャスター178130φ取付ピッチ:100×56mm4546678003883690タイヤ幅:35mm、ボス幅:55mm、穴径:11mm-

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました