(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 フード ICGY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3189407505
作業用 フード ICGY ミドリアンゼン サギョウヨウ フード ICGY L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,971円 2,665円
税込単価
3,268円 2,932円

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。・サイズは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    他色
  • 色詳細:
    グレー
  • 質量(g):
    30
  • 素材:
    M5687MV2
  • 販売単位:
    1着

型番

3189407505 解除

Loading...

商品情報を表示

3189407505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189407505

L

5個

2,971円

2,665

( 2,932円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。・サイズはMとLがございます。・つば付きで、色はグレーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用 フード ICGYの型番3189407505のページです。
型番3189407505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 フード ICGY

作業用 フード ICGY

    作業用 フード ICW

    作業用 フード ICW

      作業用 フード ICP

      作業用 フード ICP

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ESW

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ESW

          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSW

          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSW

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASW

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASW

              ミドリ安全 作業用 フード ICG L

              ミドリ安全 作業用 フード ICG L

                ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                  作業用 フード JCW

                  作業用 フード JCW

                    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

                    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

                      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ GSW

                      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ GSW

                        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ FSW

                        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ FSW

                          ミドリ安全 作業用 フード HSW

                          ミドリ安全 作業用 フード HSW

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,971円 2,733円 2,971円 1,230円 2,546円 1,793円 2,971円 2,971円 2,111円 1,734円 1,357円 1,613円 2,404円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   1日目   5日目   6日目  
                            商品タイプ フード フード フード - - - - - フード - - - -
                            仕様 つば付き つば付き つば付き - - - - - つば無し - - - -
                            帯電加工 なし なし なし - - - - - なし - - - -
                            他色 ホワイト ピンク - - - - - ホワイト - - - -
                            色詳細 グレー - - - - - - - - - - - -

                            作業用 フード ICGYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3189407504
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            2,971円

                            ( 3,268円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            M

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました