(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 フード JCG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3189406704
作業用 フード JCG ミドリアンゼン サギョウヨウ フード JCG M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,116円
税込単価
2,328円

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。・サイズは...

詳細情報を確認する

型番

3189406704 解除

Loading...

商品情報を表示

3189406704 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189406704

M

5個

2,116( 2,328円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。・サイズはMとLがございます。・色はグリーンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用 フード JCGの型番3189406704のページです。
型番3189406704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 フード JCG

作業用 フード JCG

    ミドリ安全 作業用 フード JCB M

    ミドリ安全 作業用 フード JCB M

      ミドリ安全 作業用 フード JCB L

      ミドリ安全 作業用 フード JCB L

        作業用 フード HSB

        作業用 フード HSB

          でんでん帽

          でんでん帽

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSB

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSB

              シンガー電石帽 SR-2L

              シンガー電石帽 SR-2L

                ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSW

                ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSW

                  クリーンフード FH449C

                  クリーンフード FH449C

                    Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

                    Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

                      Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

                      Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

                        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ESW

                        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ESW

                          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSW

                          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSW

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ケニス ミドリ安全 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,116円 2,150円 2,174円 2,257円 4,649円 2,545円 14,849円 2,084円 2,062円 17,897円 21,366円 1,230円 2,546円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   11日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ フード - - フード キャップ - - - フード キャップ キャップ - -
                            仕様 つば無し - - つば無し - - - - つば無し つば無し つば無し - -
                            帯電加工 なし - - なし なし - - - なし なし なし - -
                            グリーン - - ブルー ホワイト - - - - ホワイト ホワイト - -
                            質量(g) 30 - - 30 - - - - - - - - -

                            作業用 フード JCGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3189406705
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            2,116円

                            ( 2,328円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            L

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました