(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 フード JCW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3189406505
作業用 フード JCW ミドリアンゼン サギョウヨウ フード JCW L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,167円 2,033円
税込単価
2,384円 2,236円

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。・サイズは...

詳細情報を確認する

型番

3189406505 解除

Loading...

商品情報を表示

3189406505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189406505

L

5個

2,167円

2,033

( 2,236円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。・サイズはMとLがございます。・色はホワイトです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用 フード JCWの型番3189406505のページです。
型番3189406505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 フード JCW

作業用 フード JCW

    ミドリ安全 作業用 フード HSW

    ミドリ安全 作業用 フード HSW

      ミドリ安全 作業用 フード HSW L

      ミドリ安全 作業用 フード HSW L

        ミドリ安全 作業用 フード JCP L

        ミドリ安全 作業用 フード JCP L

          ミドリ安全 作業用 フード JCP M

          ミドリ安全 作業用 フード JCP M

            ミドリ安全 作業用 フード JCB M

            ミドリ安全 作業用 フード JCB M

              ミドリ安全 作業用 フード JCB L

              ミドリ安全 作業用 フード JCB L

                作業用 フード ICGY

                作業用 フード ICGY

                  作業用 フード ICP

                  作業用 フード ICP

                    フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                    フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ESW

                      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ESW

                        作業用 フード ICW

                        作業用 フード ICW

                          作業用 フード HSB

                          作業用 フード HSB

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,111円 2,404円 2,257円 2,116円 2,116円 2,150円 2,174円 2,971円 2,971円 1,140円 1,230円 2,733円 2,257円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ フード - - - - - - フード フード フード - フード フード
                            仕様 つば無し - - - - - - つば付き つば付き - - つば付き つば無し
                            帯電加工 なし - - - - - - なし なし - - なし なし
                            ホワイト - - - - - - 他色 ピンク - - ホワイト ブルー
                            質量(g) 30 - - - - - - 30 30 - - 30 30

                            作業用 フード JCWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3189406504
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            2,111円

                            ( 2,322円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            M

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました