(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 フード HSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3189406118
作業用 フード HSB ミドリアンゼン サギョウヨウ フード HSB L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,257円
税込単価
2,483円

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。・素材はツ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば無し
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    30
  • 素材:
    ツイル
  • 販売単位:
    1個

型番

3189406118 解除

Loading...

商品情報を表示

3189406118 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
頭まわりサイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189406118

L
67

1個

2,257( 2,483円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。・素材はツイルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用 フード HSBの型番3189406118のページです。
型番3189406118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 フード HSB

作業用 フード HSB

    作業用 フード JCG

    作業用 フード JCG

      ミドリ安全 作業用 フード JCB M

      ミドリ安全 作業用 フード JCB M

        ミドリ安全 作業用 フード JCB L

        ミドリ安全 作業用 フード JCB L

          でんでん帽

          でんでん帽

            シンガー電石帽 SR-2L

            シンガー電石帽 SR-2L

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSB

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSB

                ミドリ安全 作業用 フード JCP M

                ミドリ安全 作業用 フード JCP M

                  ミドリ安全 作業用 フード JCP L

                  ミドリ安全 作業用 フード JCP L

                    作業用 フード ICB

                    作業用 フード ICB

                      作業用 フード ICP

                      作業用 フード ICP

                        クリーンフードキャップ プリータ4

                        クリーンフードキャップ プリータ4

                          作業用 フード JCW

                          作業用 フード JCW

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ケニス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ゴールドウイン ミドリ安全
                            通常価格 2,257円 2,116円 2,150円 2,174円 4,649円 14,849円 2,545円 2,116円 2,116円 2,971円 2,971円 2,726円 2,111円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 11日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ フード フード - - キャップ - - - - フード フード フード フード
                            仕様 つば無し つば無し - - - - - - - つば付き つば付き つば無し つば無し
                            帯電加工 なし なし - - なし - - - - なし なし なし なし
                            ブルー グリーン - - ホワイト - - - - ブルー ピンク - ホワイト
                            質量(g) 30 30 - - - - - - - 30 30 - 30

                            作業用 フード HSBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3189406120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 頭まわりサイズ
                            (cm)

                            2,257円

                            ( 2,483円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            フリー65

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました