(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業用 フード HSW L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業用 フード HSW L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,257円
税込単価
2,483円

【特長】・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

3189406018 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189406018

1個

2,257( 2,483円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。
【商品仕様】
≪素材≫ツイル
≪サイズ・寸法≫L
・色:ホワイト
・質量(g):30
・販売単位:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業用 フード HSW Lの型番3189406018のページです。
型番3189406018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業用 フード HSW L

ミドリ安全 作業用 フード HSW L

    作業用 フード ICW

    作業用 フード ICW

      ミドリ安全 作業用 フード HSW

      ミドリ安全 作業用 フード HSW

        ミドリ安全 作業用 フード JCP L

        ミドリ安全 作業用 フード JCP L

          ミドリ安全 作業用 フード JCB L

          ミドリ安全 作業用 フード JCB L

            作業用 フード JCG

            作業用 フード JCG

              作業用 フード HSB

              作業用 フード HSB

                作業用 フード JCW

                作業用 フード JCW

                  ミドリ安全 作業用 フード ICG L

                  ミドリ安全 作業用 フード ICG L

                    ミドリ安全 作業用 フード JCP M

                    ミドリ安全 作業用 フード JCP M

                      作業用 フード ICP

                      作業用 フード ICP

                        ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                        ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                          作業用 フード ICGY

                          作業用 フード ICGY

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,257円 2,733円 2,404円 2,116円 2,174円 2,116円 2,257円 2,111円 2,971円 2,116円 2,971円 2,971円 2,971円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            ミドリ安全 作業用 フード HSW Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました