(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 アンクルバンド AB‐01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 アンクルバンド AB‐01【20個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,311円 5,498円
税込単価
6,942円 6,048円

【特長】・足首にプラスすれば、さらに異物をシャットアウト【商品仕様】≪素材≫ポ...

詳細情報を確認する

型番

3189120120 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3189120120

20パック

20個入り

6,311円

5,498

( 6,048円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首にプラスすれば、さらに異物をシャットアウト
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル、ポリウレタン
≪サイズ・寸法≫フリー
・色:ホワイト
・質量(g):20
・販売単位:20点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 アンクルバンド AB‐01の型番3189120120のページです。
型番3189120120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 アンクルバンド AB‐01

ミドリ安全 アンクルバンド AB‐01

    ミドリ安全 リストバンド WB‐01

    ミドリ安全 リストバンド WB‐01

      アズワン 袖口ゴム上着

      アズワン 袖口ゴム上着

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン
        通常価格 6,311円 5,321円 4,600円
        通常出荷日 6日目   5日目   8日目~  

        ミドリ安全 アンクルバンド AB‐01のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました