(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
作業用帽子 キャップ TC11
  • 数量スライド割引

作業用帽子 キャップ TC11 (レビュー)

通常価格(税別)
1,355円 ~ 1,366円
税込価格
1,491円 ~ 1,503円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・導電繊維入り
・ファッション性を高める2トーンカラーのキャップシリーズ

作業用帽子 キャップ TC11のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場作業用の帽子
    評価 5.0満足度:5.02019/07/08
    市販のフリーサイズの帽子ではキツイので、こちらのLLサイズを選んでみました。頭が大きめの自分にも被れる大きさで、頭を締め付けられることもなく快適に被れたので良かったです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    計測・作業用
    評価 3.0満足度:3.02019/12/18
    価格は安くて満足。
    ツバの額への当たり部分が硬くて、少しいたい。
    恐らく生地が薄いためだと思われる。もう少し厚手の生地だとかぶり心地がよいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用帽子 キャップ TC11

作業用帽子 キャップ TC11

    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC11 L

    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC11 L

      作業用帽子 キャップ TC01

      作業用帽子 キャップ TC01

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC01 LL

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC01 LL

          作業用帽子 キャップ TC16

          作業用帽子 キャップ TC16

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC16 M

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC16 M

              作業用帽子 キャップ TC13

              作業用帽子 キャップ TC13

                作業用帽子 キャップ TC03

                作業用帽子 キャップ TC03

                  AZ-HS3514 バンダナキャップ

                  AZ-HS3514 バンダナキャップ

                    作業用帽子 キャップ TC17

                    作業用帽子 キャップ TC17

                      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC17 LL

                      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC17 LL

                        作業用帽子 キャップ TC18

                        作業用帽子 キャップ TC18

                          帽子(丸アポロ型)

                          帽子(丸アポロ型)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂
                            通常価格 1,355円 1,355円 2,365円 2,365円 1,316円 1,316円 1,221円 1,640円 804円 1,366円 1,366円 1,300円 2,467円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品分類 キャップ - キャップ - キャップ - キャップ キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ
                            色(系統) - - - - - -
                            詳細カラー シルバーグレー - シルバーグレー - ライトグリーン - ライトブルー ライトブルー - ネイビー - ロイヤルブルー -
                            質量(g) 70 - 70 - 70 - 70 70 - 70 - 70 -
                            材質1 ポリエステル65% 綿35% - ポリエステル100% メガトピア - ポリエステル65% 綿35% - ポリエステル65% 綿35% ポリエステル100% メガトピア - ポリエステル65% 綿35% - ポリエステル65% 綿35% -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。