(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,763円
税込単価
11,839円

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

型番

3148006007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3148006007

1個

10,763( 11,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
・袖口二重仕様(ゴム):袖の内側にメッシュをつけ、体毛など衣服外落下を防ぐ。
・コイルファスナー :ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。洗濯耐久性も高い。
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
【商品仕様】
≪素材≫素材=TMO407、混率=ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド
≪サイズ・寸法≫3L
・色:ネイビー
・質量(g):600
・販売単位:1点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3Lの型番3148006007のページです。
型番3148006007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 3L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 3L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 5L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 5L

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 SS

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 SS

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型

              クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型

              クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                  通常価格 10,763円 9,476円 10,762円 10,762円 11,264円 10,763円 8,955円 8,955円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~  

                  ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3Lのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました