(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,339円 5,686円
税込単価
11,373円 6,255円

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

型番

3148006006 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3148006006

LL

1個

10,339円

5,686

( 6,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ
・袖口二重仕様(ゴム):袖の内側にメッシュをつけ、体毛など衣服外落下を防ぐ
・コイルファスナー:ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。洗濯耐久性も高い
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型の型番3148006006のページです。
型番3148006006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 5L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 5L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 SS

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 SS

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 3L

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 3L

              クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351G フード一体型

              クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351G フード一体型

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 9,476円 10,762円 10,763円 11,264円 10,763円 10,762円 9,476円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~  
                商品タイプ クリーンルーム用ウェア - - - クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア
                種類 スーツ・つなぎ服 - - - スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服
                ネイビー系 - - - ホワイト系 - グリーン系
                詳細タイプ 長袖 クリーンスーツ、フード一体型   - - - 長袖 クリーンスーツ、フード一体型   - 長袖 クリーンスーツ、フード一体型  
                色詳細 ネイビー - - - ホワイト - グリーン

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3148006005
                3148006008
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ

                9,476円

                ( 10,424円 )
                1個 あり

                4日目

                L

                11,958円

                ( 13,154円 )
                1個 あり

                4日目

                4L

                フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました