(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031GY 一般型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3148005409
クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031GY 一般型 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,563円
税込単価
8,319円

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    その他
  • 詳細タイプ:
    長袖 クリーンスーツ
  • 色詳細:
    グレー
  • 質量(g):
    600
  • 素材:
    TMO407、混率=ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド
  • 備考:
    販売単位:1点

型番

3148005409 解除

Loading...

商品情報を表示

3148005409 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3148005409

5L

2個

7,563( 8,319円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ
・コイルファスナー:ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。洗濯耐久性も高い
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031GY 一般型の型番3148005409のページです。
型番3148005409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031GY 一般型

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031GY 一般型

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型

      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型

      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型

        クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型

        クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型 5L

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型 5L

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型 LL

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型 LL

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 7,563円 8,955円 8,955円 8,955円 8,955円 8,955円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目  
              商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - -
              種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - -
              その他 ブルー系 ホワイト系 ネイビー系 - -
              詳細タイプ 長袖 クリーンスーツ 長袖 クリーンスーツ 長袖 クリーンスーツ 長袖 クリーンスーツ - -
              色詳細 グレー ブルー ホワイト ネイビー - -

              クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031GY 一般型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3148005407
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ

              7,563円

              ( 8,319円 )
              2個 あり

              1日目

              3L

              フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました