(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,205円
税込単価
13,426円

【特長】・クラス100対応・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で...

詳細情報を確認する

型番

3148003405 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3148003405

1個

12,205( 13,426円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス100対応
・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で、発塵抑制効果、フィルター効果、帯電防止性に優れたユニチカファイバーのMEGANAを採用。IEC61340-5-1対応
・立体裁断構造:人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた、立体裁断構造を採用。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
・空気孔:ポンピング現象による襟元からの発塵を抑えます。
・パイピング縫製:表に縫い目を出さず針穴もあかないので、漏洩・発塵を極限まで抑えます。
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC※JIS・T・8118に準拠
・男女共用
【商品仕様】
≪素材≫M5687MV2(マーバス加工)、ポリエステル100%
≪サイズ・寸法≫L
・色:グレー
・質量(g):600
・販売単位:1着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 Lの型番3148003405のページです。
型番3148003405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型

      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

        クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W

        クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5L

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5L

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型 M

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型 M

              ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型 LL

              ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型 LL

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 12,205円 11,789円 9,810円 9,957円 11,323円 11,868円 11,868円
                通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   13日目  

                ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました