(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

型番:3148002706
クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,810円
税込単価
10,791円

【特長】・クラス100対応・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ブルー系
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細タイプ:
    長袖 クリーンスーツ
  • 色詳細:
    ブルー
  • 質量(g):
    600
  • 素材:
    M5687MV2(マーバス加工)、ポリエステル100%
  • 備考:
    販売単位:1着

型番

3148002706 解除

Loading...

商品情報を表示

3148002706の仕様・寸法情報

商品タイプクリーンルーム用ウェア種類スーツ・つなぎ服
ブルー系サイズLL
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100詳細タイプ長袖 クリーンスーツ
色詳細ブルー質量(g)600
素材M5687MV2(マーバス加工)、ポリエステル100%備考販売単位:1着

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3148002706

LL

1個

9,810( 10,791円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス100対応
・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で、発塵抑制効果、フィルター効果、帯電防止性に優れたユニチカファイバーのMEGANAを採用。IEC61340-5-1対応
・立体裁断構造:人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた、立体裁断構造を採用。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました
・空気孔:ポンピング現象による襟元からの発塵を抑えます
・パイピング縫製:表に縫い目を出さず針穴もあかないので、漏洩・発塵を極限まで抑えます
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC(JIS・T・8118に準拠)
・男女共用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515Bの型番3148002706のページです。
型番3148002706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B 5L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B 5L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515G LL

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515G LL

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型 M

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型 M

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 9,810円 10,104円 12,205円 10,104円 11,868円 11,789円
              通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
              商品タイプ クリーンルーム用ウェア - - - - クリーンルーム用ウェア
              種類 スーツ・つなぎ服 - - - - スーツ・つなぎ服
              ブルー系 - - - - その他
              グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - - - 100
              詳細タイプ 長袖 クリーンスーツ - - - - 長袖 クリーンスーツ、フード一体型  

              クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515Bのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3148002705
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ

              9,810円

              ( 10,791円 )
              1個 あり

              1日目

              L
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト