(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1011W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3148002307
クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1011W クリーンルームヨウウェア

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,869円 13,174円
税込単価
15,256円 14,491円

【特長】・Class10・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で、...

詳細情報を確認する

型番

3148002307 解除

Loading...

商品情報を表示

3148002307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3148002307

3L

1個

13,869円

13,174

( 14,491円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Class10
・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で、発塵抑制効果、フィルター効果、帯電防止性に優れたユニチカファイバーのMEGANAを採用。IEC61340-5-1対応
・立体裁断構造:人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた、立体裁断構造を採用。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました
・斜めファスナー:製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます
・袖口二重構造:袖口は二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます
・空気孔:ポンピング現象による襟元からの発塵を抑えます
・裾口二重構造(フィルター効果):衣服内に塵埃が溜まらないように、空気の流れで下方へ逃し、裾口から放出、それを床床の清浄気孔が集塵します
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC(JIS・T・8118に準拠)
・男女共用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1011Wの型番3148002307のページです。
型番3148002307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1011W

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1011W

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515G LL

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515G LL

      防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01

      防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01

        無塵衣 FA110C 4L 白

        無塵衣 FA110C 4L 白

          防塵コート 白 FH240C-01

          防塵コート 白 FH240C-01

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 13,869円 10,104円 11,688円 18,194円 5,195円
            通常出荷日 6日目   6日目   7日目   7日目   1日目~  
            商品タイプ クリーンルーム用ウェア - スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
            種類 スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
            ホワイト系 - ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系
            詳細タイプ 長袖 クリーンスーツ - - - -
            色詳細 ホワイト - - - -

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1011Wのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3148002302
            3148002305
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            13,869円

            ( 15,256円 )
            1個 あり

            6日目

            SS

            13,869円

            ( 15,256円 )
            1個 あり

            6日目

            L

            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました