(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3148002204
クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,552円
税込単価
10,507円

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

型番

3148002204 解除

Loading...

商品情報を表示

3148002204 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3148002204

M

1個

9,552( 10,507円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型の型番3148002204のページです。
型番3148002204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型 LL

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型 LL

      クリーンウェア 長袖 S3205B 上

      クリーンウェア 長袖 S3205B 上

        クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080W 一般型

        クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080W 一般型

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080W 一般型 4L

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080W 一般型 4L

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 9,552円 10,026円 7,674円 9,552円 9,552円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
            商品タイプ クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア -
            種類 スーツ・つなぎ服 - - スーツ・つなぎ服 -
            ブルー系 - - ホワイト系 -
            詳細タイプ 長袖 クリーンスーツ - - 長袖 クリーンスーツ -
            色詳細 ブルー - - ホワイト -

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080B 一般型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3148002205
            3148002207
            3148002209
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            9,552円

            ( 10,507円 )
            1個 あり

            6日目

            L

            9,552円

            ( 10,507円 )
            1個 あり

            6日目

            3L

            9,552円

            ( 10,507円 )
            1個 あり

            6日目

            5L

            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました