(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア スラックス CM3208B 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3142003304
クリーンウェア スラックス CM3208B 下 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,738円
税込単価
8,512円

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・ウエスト総ゴム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    パンツ
  • 色:
    ブルー系
  • 詳細タイプ:
    スラックス
  • 色詳細:
    ブルー
  • 素材:
    TMO407、混率=ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド
  • 質量(g):
    500
  • 備考:
    販売単位:1点

型番

3142003304 解除

Loading...

商品情報を表示

3142003304 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3142003304

M
-

1個

7,738( 8,512円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト
・腰裏付:裏地を腰裏部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない
・アウトポケット:右後のみの外側ポケット。ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア スラックス CM3208B 下の型番3142003304のページです。
型番3142003304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア スラックス CM3208B 下

クリーンウェア スラックス CM3208B 下

    ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208W 下 L

    ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208W 下 L

      クリーンウェア スラックス CM3208W 下

      クリーンウェア スラックス CM3208W 下

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上 LL

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上 LL

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 7,738円 7,738円 7,738円 6,783円
          通常出荷日 4日目~   6日目   1日目~   1日目  
          商品タイプ クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア -
          種類 パンツ - パンツ -
          ブルー系 - ホワイト系 -
          詳細タイプ スラックス - スラックス -
          色詳細 ブルー - ホワイト -

          クリーンウェア スラックス CM3208B 下のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3142003305
          3142003306
          3142003307
          3142003309
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ サイズ

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          4日目

          L-

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          4日目

          LL-

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          6日目

          3L-

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          4日目

          その他5L

          クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました