(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア スラックス CM3208W 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンウェア スラックス CM3208W 下

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,738円 ~ 8,145円
税込価格
8,512円 ~ 8,960円

【特長】・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ・ウエスト総ゴム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    パンツ
  • 色:
    ホワイト系
  • 詳細タイプ:
    スラックス
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 素材:
    TMO407、混率=ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド
  • 質量(g):
    500
  • 備考:
    販売単位:1点

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
-

1個

8,145( 8,960円 )

1日目

3L
-

1個

7,738( 8,512円 )

6日目

その他
5L

1個

7,738( 8,512円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・ウエスト総ゴム:高いフィット感が得られ、スムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト
・腰裏付:裏地を腰裏部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない
・アウトポケット:右後のみの外側ポケット。ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア スラックス CM3208W 下

クリーンウェア スラックス CM3208W 下

    ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208W 下 L

    ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208W 下 L

      クリーンウェア スラックス CM3208B 下

      クリーンウェア スラックス CM3208B 下

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 7,738円 7,738円 7,738円
        通常出荷日 1日目~   6日目   4日目~  
        商品タイプ クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア
        種類 パンツ - パンツ
        ホワイト系 - ブルー系
        詳細タイプ スラックス - スラックス
        色詳細 ホワイト - ブルー

        クリーンウェア スラックス CM3208W 下のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました