(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,082円
税込価格
12,190円

【特長】・ELEPASS 高性能超静電服 ESD GUARD U:IEC-61...

詳細情報を確認する

型番

3140200705 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3140200705

1個

11,082( 12,190円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ELEPASS 高性能超静電服 ESD GUARD U:IEC-61340-5-1適合商品
・MEGANA-E5:1.業界最高レベルの導電性能。抵抗が10の5乗Ω/cmと従来糸より2ケタ導電性が優れる。2.この導電糸を生地の一部に使用することにより摩擦帯電性能が向上する。3.洗濯による機能劣化が極めて低い。4.低発塵
・左胸ダブルポケット
・ハーフラグラン袖:前と後ろの表情が違う新しいスタイル。後ろに運動性に優れたラグラン袖を採用し、腕の水平運動が格段に自由に。
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・防縮・防しわ:化学繊維が従来持ち合わせている機能の一つです。しわになりにくく縮みにくい。ケアーが簡単な商品です。
・低発塵:衣類自らチリの発生を少なくすることでクリーンルーム周辺作業等に役立ちます。
・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100% バーバリー
≪サイズ・寸法≫L
・色:ラベンダーブルー×シルバーグレー
・質量(g):600
・規格:IEC-61340-5-1適合品
・販売単位:1点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 L

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD149 上 L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD149 上 L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD141 上 3L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD141 上 3L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD123 上 S

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD123 上 S

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 11,082円 11,082円 9,947円 10,555円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン ESD143 上 Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました