(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,783円
税込単価
7,461円

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー系
  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    上着
  • 詳細タイプ:
    長袖 ブルゾン
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 素材:
    TMO407、混率=ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド
  • 質量(g):
    600
  • 備考:
    販売単位:1点

型番

3140005307 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3140005307

3L
-

2個

6,783( 7,461円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ
・コイルファスナー:ムシ欠けのないコイル形状のファスナー。洗濯耐久性も高い
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上の型番3140005307のページです。
型番3140005307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上

クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上 LL

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上 LL

      クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上

      クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上 LL

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上 LL

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型 5L

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型 5L

              クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型

              クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型

                  クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031GY 一般型

                  クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031GY 一般型

                    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

                    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 5,940円 6,783円 7,085円 8,091円 8,955円 8,955円 8,955円 8,955円 7,563円 9,476円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      ネイビー系 - ブルー系 - - - - - - -
                      商品タイプ クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア - - - - - - -
                      種類 上着 - 上着 - - - - - - -
                      詳細タイプ 長袖 ブルゾン - 長袖 ブルゾン - - - - - - -
                      色詳細 ネイビー - ブルー - - - - - - -

                      クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3140005304
                      3140005305
                      3140005308
                      3140005309
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ サイズ

                      7,141円

                      ( 7,855円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      M-

                      6,783円

                      ( 7,461円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      L-

                      6,783円

                      ( 7,461円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4L-

                      5,940円

                      ( 6,534円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      その他5L

                      クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました