(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3140004205
クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,145円
税込単価
10,060円

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト系
  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    上着
  • 詳細タイプ:
    長袖 コート
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 素材:
    M5687MV2(マーバス加工) 混率=ポリエステル100%
  • 質量(g):
    1100
  • 備考:
    販売単位:1着

型番

3140004205 解除

Loading...

商品情報を表示

3140004205 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3140004205

L

1個

9,145( 10,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上の型番3140004205のページです。
型番3140004205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上

クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上 4L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上 4L

      クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上

      クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型 5L

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型 5L

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型 LL

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型 LL

              ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 5L

              ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 5L

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型

                  クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型

                  クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 9,145円 8,032円 8,032円 9,144円 8,955円 8,955円 10,762円 8,955円 8,955円
                    通常出荷日 4日目~   6日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~  
                    ホワイト系 - ブルー系 - - - - - -
                    商品タイプ クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア - - - - - -
                    種類 上着 - 上着 - - - - - -
                    詳細タイプ 長袖 コート - 長袖 コート - - - - - -
                    色詳細 ホワイト - ブルー - - - - - -

                    クリーンウェア 長袖 コート C3560W 上のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3140004204
                    3140004206
                    3140004207
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    10,162円

                    ( 11,178円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    M

                    10,198円

                    ( 11,218円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    LL

                    10,162円

                    ( 11,178円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    3L

                    クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました