(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,144円
税込単価
10,058円

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

型番

3140004105 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3140004105

1個

9,144( 10,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
【商品仕様】
≪素材≫素材=M687MV2(マーバス加工) 混率=ポリエステル100%
≪サイズ・寸法≫L
・色:ブルー
・質量(g):1100
・販売単位:1着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 Lの型番3140004105のページです。
型番3140004105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L

    クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上

    クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上

      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080W 一般型

      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080W 一般型

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080W 一般型 4L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ S1080W 一般型 4L

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 9,144円 8,032円 9,552円 9,552円
          通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   6日目  

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました