(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 S3205B 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3140003402
クリーンウェア 長袖 S3205B 上 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,674円
税込単価
8,441円

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防...

詳細情報を確認する

型番

3140003402 解除

Loading...

商品情報を表示

3140003402 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3140003402

その他
SS

1個

7,674( 8,441円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ
・巻き縫い:糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ
・内ポケット:手帳などを収納できる内ポケット。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 S3205B 上の型番3140003402のページです。
型番3140003402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 S3205B 上

クリーンウェア 長袖 S3205B 上

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3205B 上 5L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3205B 上 5L

      クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

      クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

        クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上

        クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 7,674円 7,675円 8,259円 7,085円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目~  
          ブルー系 - その他 ブルー系
          商品タイプ クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア
          種類 上着 - 上着 上着
          詳細タイプ 長袖 - 長袖 長袖 ブルゾン
          色詳細 ブルー - ホワイト×ブルー ブルー

          クリーンウェア 長袖 S3205B 上のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3140003403
          3140003405
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ サイズ

          7,674円

          ( 8,441円 )
          1個 あり

          6日目

          S-

          7,674円

          ( 8,441円 )
          1個 あり

          6日目

          L-

          クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました