(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 コート S3550B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3140003107
クリーンウェア 長袖 コート S3550B クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,118円
税込単価
10,030円

【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量

詳細情報を確認する

型番

3140003107 解除

Loading...

商品情報を表示

3140003107 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3140003107

3L

1個

9,118( 10,030円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC(JIS・T・8118に準拠)
・ルアナ・テトロン9mmストライプ
・男女共用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 コート S3550Bの型番3140003107のページです。
型番3140003107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 コート S3550B

クリーンウェア 長袖 コート S3550B

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート S3550B L

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート S3550B L

      クリーンウェア 長袖 S3202B 上

      クリーンウェア 長袖 S3202B 上

        クリーンウェア 長袖 コート S3550W

        クリーンウェア 長袖 コート S3550W

          クリーンウェア 長袖 S3310B 上

          クリーンウェア 長袖 S3310B 上

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 8,413円 8,413円 7,220円 9,118円 9,480円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
            商品タイプ クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア -
            種類 クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア -
            ブルー系 - - ホワイト系 -
            詳細タイプ 長袖 コート - - 長袖 コート -
            色詳細 ブルー - - ホワイト -

            クリーンウェア 長袖 コート S3550Bのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3140003103
            3140003104
            3140003106
            3140003108
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            9,118円

            ( 10,030円 )
            1個 あり

            6日目

            S

            8,413円

            ( 9,254円 )
            1個 あり

            6日目

            M

            9,118円

            ( 10,030円 )
            1個 あり

            6日目

            LL

            9,118円

            ( 10,030円 )
            1個 あり

            6日目

            4L

            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました