(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 S3202W 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3140002808
クリーンウェア 長袖 S3202W 上 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,405円
税込単価
8,146円

【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量

詳細情報を確認する

型番

3140002808 解除

Loading...

商品情報を表示

3140002808 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3140002808

4L

1個

7,405( 8,146円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC(JIS・T・8118に準拠)
・ルアナ・テトロン9mmストライプ
・男女共用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 S3202W 上の型番3140002808のページです。
型番3140002808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 S3202W 上

クリーンウェア 長袖 S3202W 上

    クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

    クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

      クリーンウェア 長袖 S3202B 上

      クリーンウェア 長袖 S3202B 上

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 M

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 M

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 7,405円 8,259円 7,220円 7,405円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          ホワイト系 その他 ブルー系 -
          商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア -
          種類 上着 上着 上着 -
          詳細タイプ 長袖 長袖 長袖 -
          色詳細 ホワイト ホワイト×ブルー ブルー -

          クリーンウェア 長袖 S3202W 上のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3140002804
          3140002805
          3140002807
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ

          7,405円

          ( 8,146円 )
          1個 あり

          6日目

          M

          7,405円

          ( 8,146円 )
          1個 あり

          6日目

          L

          7,405円

          ( 8,146円 )
          1個 あり

          6日目

          3L

          クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました