(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 S3310B 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンウェア 長袖 S3310B 上

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,480円
税込単価
10,428円

【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量

詳細情報を確認する

型番

3140002007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3140002007

3L

1個

9,480( 10,428円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC(JIS・T・8118に準拠)
・ルアナ・テトロン9mmストライプ
・男女共用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア 長袖 S3310B 上の型番3140002007のページです。
型番3140002007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 S3310B 上

クリーンウェア 長袖 S3310B 上

    クリーンウェア 長袖 S3202B 上

    クリーンウェア 長袖 S3202B 上

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 M

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 M

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B 5L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B 5L

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

            ジャケット(衿付/桃)

            ジャケット(衿付/桃)

              スモックコート

              スモックコート

                立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)

                立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)

                  クリーンルーム用エプロン 青・白

                  クリーンルーム用エプロン 青・白

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ブラストン ゴールドウイン アズワン アズワン
                    通常価格 9,480円 7,220円 7,405円 10,104円 9,810円 5,195円 6,454円 11,525円 2,882円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   7日目   1日目~   5日目   7日目  
                    ブルー系 ブルー系 - - - レッド系 - - -
                    商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - - - - - - -
                    種類 上着 上着 - - - - - - -
                    詳細タイプ 長袖 長袖 - - - - - - -
                    色詳細 ブルー ブルー - - - - - - -

                    クリーンウェア 長袖 S3310B 上のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3140002005
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    9,480円

                    ( 10,428円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    L

                    クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました