(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 パンツ 軽量 VE1013 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3132009307
防寒服 パンツ 軽量 VE1013 下 ボウカンフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,661円
税込単価
11,727円

【特長】・動きやすさと軽量性が、さらに進化。作業性を高める、ベルデクセルのウィ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    パンツ
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 色詳細:
    ロイヤルブルー
  • 質量(g):
    500
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル100%、リップ裏:ポリエステルキルト 中わた60g/m2、ファスナー:樹脂(前あき)、ドットポタン:樹脂(前あき)、マジックテープ(裾)
  • 販売単位:
    1点

型番

3132009307 解除

Loading...

 
カタログを表示

3132009307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3132009307

3L

1個

10,661( 11,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすさと軽量性が、さらに進化。作業性を高める、ベルデクセルのウィンターユニフォーム。動きやすさと軽量性を両立。外側の新立体構造と内側に施したコンポジット素材の組み合わせで、従来の防寒服に比べて作業性を格段にアップ。体にかかえるストレスも軽減します
・後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。また、従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します
・股部新立体裁断構造(フル開脚仕様):「特許取得済」
・傷つけ防止マジックテープ仕様
・後腰部ストレッチキルト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒服 パンツ 軽量 VE1013 下の型番3132009307のページです。
型番3132009307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 パンツ 軽量 VE1013 下

防寒服 パンツ 軽量 VE1013 下

    ミドリ安全 防寒服 スラックス 極寒 M4063 下 4L

    ミドリ安全 防寒服 スラックス 極寒 M4063 下 4L

      ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 スラックス VE1063 ブルー

      ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 スラックス VE1063 ブルー

        ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 S

        ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 S

          ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL

          ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL

            ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 L

            ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 L

              ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L

              ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L

                防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下

                防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下

                  ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS

                  ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 10,661円 24,056円 11,893円 12,783円 16,533円 15,107円 14,038円 10,631円 10,631円
                    通常出荷日 1日目   6日目   6日目   5日目   5日目   1日目   6日目   5日目   5日目  
                    商品分類 パンツ - パンツ - - - - パンツ -
                    色(系統) - - - - - - -
                    メイン素材 ポリエステル100% - - - - - - ポリエステル100% -
                    耐久撥水加工 あり - あり - - - - あり -
                    色詳細 ロイヤルブルー - ブルー - - - - - -

                    防寒服 パンツ 軽量 VE1013 下のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3132009303
                    3132009304
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    10,661円

                    ( 11,727円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    S

                    10,661円

                    ( 11,727円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    M

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました