(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 スラックス 帯電防止 防風 SE1097 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 スラックス 帯電防止 防風 SE1097 下

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,428円
税込単価
9,271円

【特長】・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです・このシリーズは、電力...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    パンツ
  • 色(系統):
  • 仕様:
    男女兼用
  • メイン素材:
    ポリエステル65%綿35%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 質量(g):
    500
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル65%、綿35%、裏:ポリエステルキルト
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品
  • 販売単位:
    1点

(i)ご注意

  • 当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。

型番

3132007903 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3132007903

S

5個

8,428( 9,271円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです
・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています
・労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST-8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です
・高い防風性で冬も暖かく過ごせます

(i)ご注意

  • 当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 スラックス 帯電防止 防風 SE1097 下の型番3132007903のページです。
型番3132007903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 スラックス 帯電防止 防風 SE1097 下

防寒服 スラックス 帯電防止 防風 SE1097 下

    ミドリ安全 防寒服 スラックス M3129 下 M

    ミドリ安全 防寒服 スラックス M3129 下 M

      ミドリ安全 防寒服 スラックス M3127 下 S

      ミドリ安全 防寒服 スラックス M3127 下 S

        ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS

        ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS

          防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下

          防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 8,428円 7,219円 7,219円 10,631円 10,631円
            通常出荷日 5日目   6日目   6日目   5日目   5日目  
            商品分類 パンツ - - - パンツ
            色(系統) - - -
            仕様 男女兼用 - - - 男女兼用
            メイン素材 ポリエステル65%綿35% - - - ポリエステル100%
            耐久撥水加工 あり - - - あり

            防寒服 スラックス 帯電防止 防風 SE1097 下のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました