(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,429円 ~ 24,382円
税込価格
22,472円 ~ 26,820円

【特長】・撥水加工・独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ブルゾン
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 耐水圧(mm):
    5000
  • 色詳細:
    チャコールグレー×ブラック
  • 質量(g):
    600
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル100%、裏:(身頃)ポリエステルキルト 中わた120g/m2(袖)ポリエステルタフタキルト 中わた80g/m2、ファスナー:樹脂、引手樹脂(前あき)、ドットボタン:樹脂(前立て、フード)、マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品
  • 販売単位:
    1点

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

1個

20,429( 22,472円 )

6日目

M

1個

24,382( 26,820円 )

5日目

5L

1個

20,700( 22,770円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水加工
・独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました
・ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付き
・フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウト
・夜間時における安全性を考慮して、再帰性の反射材を採用しました
・生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現
・袖口マジックテープ仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1057 上 5L

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1057 上 5L

      防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上

      防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1046 上 S

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1046 上 S

          ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

          ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

            防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

            防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 20,429円 22,277円 21,834円 21,834円 21,834円 21,834円
              通常出荷日 5日目~   6日目   5日目~   6日目   6日目   1日目~  
              商品分類 ブルゾン - コート - - コート
              色(系統) - - -
              メイン素材 ポリエステル100% - ポリエステル100% - - ポリエステル100%
              耐久撥水加工 あり - あり - - あり
              帯電防止素材 あり - あり - - あり

              防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました