(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,335円
税込単価
24,569円

【特長】・撥水加工・独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 耐水圧(mm):
    5000
  • 色詳細:
    ネイビー×ブラック
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル100%、裏:(身頃)ポリエステルキルト 中わた120g/m2(袖)ポリエステルタフタキルト 中わた80g/m2、ファスナー:樹脂、引手樹脂(前あき)、ドットボタン:樹脂(前立て、フード)、マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品
  • 販売単位:
    1点

型番

3130023605 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3130023605

L
53
128
60
81

1個

22,335( 24,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水加工
・独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました
・ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付き
・フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウト
・コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能なゴムコード。脇ポケット内部からも調節可能
・夜間時における安全性を考慮して、再帰性の反射材を採用しました
・生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現
・袖口マジックテープ仕様

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上の型番3130023605のページです。
型番3130023605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

      防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

      防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1046 上 S

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1046 上 S

          防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上

          防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1057 上 5L

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1057 上 5L

              ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 L

              ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 L

                ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 S

                ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 S

                  ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL

                  ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL

                    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L

                    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 21,834円 21,834円 20,429円 21,834円 21,834円 22,277円 15,107円 12,783円 16,533円 14,038円
                      通常出荷日 1日目~   6日目   5日目~   6日目   5日目~   6日目   1日目   5日目   5日目   6日目  
                      商品分類 コート - ブルゾン - コート - - - - -
                      色(系統) - - - - - - -
                      メイン素材 ポリエステル100% - ポリエステル100% - ポリエステル100% - - - - -
                      耐久撥水加工 あり - あり - あり - - - - -
                      帯電防止素材 あり - あり - あり - - - - -

                      防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3130023606
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 肩幅
                      (cm)
                      胸囲
                      (cm)
                      袖丈
                      (cm)
                      着丈
                      (cm)

                      21,834円

                      ( 24,017円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      LL/2L----

                      防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました