(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,834円
税込価格
24,017円

【特長】・撥水加工・独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 耐水圧(mm):
    5000
  • 色詳細:
    チャコールグレー×ブラック
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル100%、裏:(身頃)ポリエステルキルト 中わた120g/m2(袖)ポリエステルタフタキルト 中わた80g/m2、ファスナー:樹脂、引手樹脂(前あき)、ドットボタン:樹脂(前立て、フード)、マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)
  • 規格:
    帯電防止作業服JIS適合品
  • 販売単位:
    1点

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

1個

21,834( 24,017円 )

5日目

M

1個

21,834( 24,017円 )

6日目

  • 注文停止中
4L

1個

21,834( 24,017円 )

-

5L

1個

21,834( 24,017円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水加工
・独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました
・ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付き
・フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウト
・コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能なゴムコード。脇ポケット内部からも調節可能
・夜間時における安全性を考慮して、再帰性の反射材を採用しました
・生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現
・袖口マジックテープ仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上

防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上

    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1046 上 S

    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1046 上 S

      ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

      ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上 3L

        ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1057 上 5L

        ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1057 上 5L

          防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

          防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

            防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

            防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

              ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 S

              ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 S

                ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL

                ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL

                  ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 L

                  ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 L

                    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L

                    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 5L

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 21,834円 21,834円 21,834円 22,277円 20,429円 21,834円 12,783円 16,533円 15,107円 14,038円
                      通常出荷日 5日目~   6日目   6日目   6日目   5日目~   1日目~   5日目   5日目   1日目   6日目  
                      商品分類 コート - - - ブルゾン コート - - - -
                      色(系統) - - - - - - -
                      メイン素材 ポリエステル100% - - - ポリエステル100% ポリエステル100% - - - -
                      耐久撥水加工 あり - - - あり あり - - - -
                      帯電防止素材 あり - - - あり あり - - - -

                      防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1041 上のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました