(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 コート 軽量 VE1013 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3130021603
防寒服 コート 軽量 VE1013 上 ボウカンフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,692円
税込単価
16,161円

【特長】・動きやすさと軽量性が、さらに進化。作業性を高める、ベルデクセルのウィ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 色詳細:
    ロイヤルブルー
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル100%、リップ裏:(身頃)ポリエステルキルト 中わた100g/m2(袖)ポリエステルキルト 中わた60g/m2、ファスナー:樹脂(前あき)、ドットポタン:樹脂(前立て)、 マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)
  • 販売単位:
    1点

型番

3130021603 解除

Loading...

商品情報を表示

3130021603 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3130021603

S

1個

14,692( 16,161円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすさと軽量性が、さらに進化。作業性を高める、ベルデクセルのウィンターユニフォーム。動きやすさと軽量性を両立。外側の新立体構造と内側に施したコンポジット素材の組み合わせで、従来の防寒服に比べて作業性を格段にアップ。体にかかえるストレスも軽減します
・インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様。快適な作業を約束します
・新立体裁断構造「意匠第1429862号」「意匠第1427731号」:人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップ。腕を上げた時の引きつれがなくなりました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 コート 軽量 VE1013 上の型番3130021603のページです。
型番3130021603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 コート 軽量 VE1013 上

防寒服 コート 軽量 VE1013 上

    ベルデクセルフレックス ゴアテックス 防寒服 コート VE1083 ブルー

    ベルデクセルフレックス ゴアテックス 防寒服 コート VE1083 ブルー

      ミドリ安全 防寒服 コート 極寒 M4087 上 3L

      ミドリ安全 防寒服 コート 極寒 M4087 上 3L

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2006 上 5L

        ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2006 上 5L

          防寒服 コート 極寒 M4063 上

          防寒服 コート 極寒 M4063 上

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 14,692円 40,000円 26,055円 20,193円 29,137円
            通常出荷日 6日目   5日目~   6日目   6日目   6日目  
            商品分類 コート コート - - コート
            色(系統) - - -
            メイン素材 ポリエステル100% - - - ポリエステル100%
            耐久撥水加工 あり あり - - あり
            色詳細 ロイヤルブルー ブルー - - -

            防寒服 コート 軽量 VE1013 上のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3130021604
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            14,692円

            ( 16,161円 )
            1個 あり

            6日目

            M

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました