(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,783円
税込単価
20,661円

【特長】・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです・ヘルメット着用時でも...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ブルゾン
  • 色(系統):
  • 仕様:
    男女兼用
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 耐水圧(mm):
    2000
  • 質量(g):
    600
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)、裏:(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2 (袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2、ファスナー:樹脂、ドットボタン:樹脂(前立て、胸ポケット、フード)、マジックテープ(前立て、袖口、フード)
  • 規格:
    エコマーク認定商品(第04103025号)、帯電防止作業服JIS適合品
  • 販売単位:
    1点

型番

3130020905 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3130020905

L

1個

18,783( 20,661円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです
・ヘルメット着用時でも、耳もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付き
・フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ぴったりフィットして外気の侵入をシャットアウト
・中る衣服の厚さに応じて、余裕を持たせた幅広の袖口を調節。ジャストフィットで風の吹き込みをシャットアウト
・作業のジャマや視界をさえぎらない様、フードの端を衿に収納できる
・夜間作業の安全を考慮して、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備
・労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です
・エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます
・男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・防水性に優れ、雨風の中でも作業がスムーズにできます
・水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上の型番3130020905のページです。
型番3130020905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上

防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上 S

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上 S

      防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2004 上

      防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2004 上

        ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2016 上 S

        ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2016 上 S

          ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2016 上 4L

          ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2016 上 4L

            ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2006 上 5L

            ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2006 上 5L

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 18,783円 18,783円 20,193円 18,783円 18,783円 20,193円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目  
              商品分類 ブルゾン - コート - - -
              色(系統) - - - -
              仕様 男女兼用 - 男女兼用 - - -
              メイン素材 ポリエステル100% - ポリエステル100% - - -
              耐久撥水加工 あり - あり - - -

              防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました